Wärmeschutzplatten

Izolacijske plošče

Uporaba izolacijskih plošč lahko poveča učinkovitost proizvodnje in prihrani energijo.

Izolacijske plošče izdelane po risbi

Pri Meusburgerju izdelamo izolacijske plošče povsem individualno glede na vašo risbo. Pri tem plošče natančno rezkamo, vrtamo in označimo glede na specifikacijo ter brusimo na želeno debelino. Naše kvalitetne in univerzalno uporabne izolacijske plošče so dobavljive v trdnostni izvedbi 330 N/mm² in 600 N/mm².

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450