Wärmeschutzplatten

Izolacione ploče

Primenom izolacionih ploča pospešuje se efikasnost proizvodnje i štedi se energija.

Izolacione ploče prema crtežu kupca

Po upitu se u Meusburgeru takođe prave izolacione ploče, specijalno prema crtežu kupca. Ploče se pritom, tačno prema zadatom predlošku glodaju, buše i obeležavaju i bruse do odgovarajuće debljine i dimenzija. Naše visokokvalitetne i univerzalno primenjive ploče su dostupne i u čvrstoćama 330 N/mm² und 600 N/mm i sa rešetkastom obradom.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450