Wärmeschutzplatten

Isı yalıtım plakaları

Yalıtım plakalarının kullanımı hem üretim verimliliğini artırabilir hem de enerji tasarrufu sağlayabilir.

Müşteri çizimine göre ısı yalıtım plakaları

Talep üzerine Meusburger, müşterinin çizimine göre özel yalıtım plakaları da üretebilir. Plakalar frezelenir, delinir, etiketlenir ve kalınlığı tam olarak şartnameye göre taşlanır. Yüksek kaliteli, evrensel olarak kullanılabilen yalıtım plakalarımız 330 N/mm² ve 600 N/mm² mukavemetlerinde mevcuttur ve ayrıca kafes desenli versiyonu da mevcuttur.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.