Wärmeschutzplatten

Izolační desky

Použití izolačních desek může zvýšit efektivitu výroby a zároveň ušetřit energii.

Izolační desky podle výkresů zákazníků

Na přání může společnost Meusburger vyrobit také izolační desky na míru podle výkresů zákazníka. Desky jsou frézovány, vrtány a označovány přesně podle specifikace a jejich tloušťka je broušena na rozměr. Naše vysoce kvalitní a univerzálně použitelné izolační desky jsou k dispozici v pevnostech 330 N/mm² a 600 N/mm² a jsou k dispozici také v žebrovaném provedení.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.