Wärmeschutzplatten

Płyty termoizolacyjne

Zastosowanie płyt termoizolacyjnych może wpłynąć zarówno na zwiększenie wydajności produkcji, jak i na oszczędność energii.

Płyty termoizolacyjne według rysunku klienta

Na życzenie firma Meusburger może również wykonać specjalne płyty termoizolacyjne według rysunku przedstawionego przez klienta. W tym przypadku płyty są frezowane, nawiercane, oznakowane i szlifowane na grubości, dokładnie według podanej specyfikacji. Nasze wysokiej jakości, uniwersalne w zastosowaniu płyty, dostępne są w wytrzymałościach 330 N/mm² i 600 N/mm² oraz w wersji żebrowanej.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.