Wärmeschutzplatten

Placas isolantes

A utilização de placas isolantes pode aumentar a eficiência da produção e poupar energia.

Placas isolantes de acordo com o desenho do cliente

Sob consulta, a Meusburger pode também fabricar placas isolantes personalizadas de acordo com o desenho do cliente. As placas são fresadas, perfuradas, etiquetadas e a espessura do material é retificada ao tamanho, exatamente de acordo com as especificações. As nossas placas isolantes são de elevada qualidade e estão disponíveis com resistência à compressão de 330 N/mm² e 600 N/mm², estando também disponíveis numa versão com padrão de rede.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.