E 7402
Push-in-koppling rak, med gänga, tillslutande
Artikel 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
Åtdragningsmoment
[Nm]
|
l
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7402/ 6/1/8
|
|
6
|
G 1/8"
|
13
|
9
|
27
|
5.5
|
11.5
|
21.5
|
|
E 7402/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
15
|
18
|
41.5
|
5.5
|
14.5
|
36
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur: 95°C
- Högsta tryck: 16 bar
Material
- Förnicklad mässing/FKM (Viton)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig