E 7402
自封式外螺纹直通快插接头
商品 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
拧紧力矩
[Nm]
|
l
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7402/ 6/1/8
|
|
6
|
G 1/8"
|
13
|
9
|
27
|
5.5
|
11.5
|
21.5
|
|
E 7402/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
15
|
18
|
41.5
|
5.5
|
14.5
|
36
|
详情
产品描述
- 最高温度:95 °C
- 最大压力:16 Bar
材料
- 镀镍黄铜 / FKM(氟橡胶)
配件
为您推荐