Articol 2

ADP
d1
d2
SW
Forța de strângere [Nm]
l
l2
d3
l3
E 7402/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
27
5.5
11.5
21.5
E 7402/ 8/1/8
8
G 1/8"
15
18
41.5
5.5
14.5
36

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 95 °C
  • Presiune maximă: 16 bar

Material

  • Alamă nichelată / FKM (Viton)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.