E 7412
Push-in, T-koppling
Artikel 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7412/ 6/ 6
|
|
6
|
6
|
40
|
11.5
|
20
|
11.5
|
|
E 7412/ 8/ 8
|
|
8
|
8
|
49
|
14.5
|
24.5
|
14.5
|
|
E 7412/10/10
|
|
10
|
10
|
56
|
16.5
|
28
|
16.5
|
|
E 7412/12/12
|
|
12
|
12
|
68
|
20
|
34
|
20
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur: 95°C
- Högsta tryck: 16 bar
Material
- Förnicklad mässing/FKM (Viton)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig