Artigos 2

ADP
d1
d2
SW
Binário de aperto [Nm]
l
l2
d3
l3
E 7402/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
27
5.5
11.5
21.5
E 7402/ 8/1/8
8
G 1/8"
15
18
41.5
5.5
14.5
36

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 95 °C
  • Pressão máxima: 16 bar

Material

  • Latão niquelado / FKM (Viton)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.