Artikel 1

ADP
l
d1
V 20420/185
185
0 - 25

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För att skära slangar, t.ex. E 2180 och E 2182, samt tunna plaströr med tunna väggar och en ytterdiameter upp till 25 mm
  • Utbytbar kniv av härdat specialverktygsstål
  • Inte lämplig för att skära kablar

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 20420/185 Tube - och röravskärare

V 20420/185

Tube - och röravskärare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.