Stavka 2

ADP
d1
d2
SW
Zatezni momenat [Nm]
l
l2
d3
l3
E 7402/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
27
5.5
11.5
21.5
E 7402/ 8/1/8
8
G 1/8"
15
18
41.5
5.5
14.5
36

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 95 °C
  • Maksimalan pritisak: 16 bara

Materijal

  • Mesing niklovani / FKM (Viton)