E 7404
Push-in-koppling 45°, svängbar, med gänga
Artikel 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
Åtdragningsmoment
[Nm]
|
l2
|
d3
|
l4
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7404/ 6/1/8
|
|
6
|
G 1/8"
|
13
|
9
|
5.5
|
11.5
|
30
|
13
|
|
E 7404/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
14
|
9
|
5.5
|
14.5
|
37.5
|
16.6
|
|
E 7404/ 8/1/4
|
|
8
|
G 1/4"
|
17
|
18
|
7.5
|
14.5
|
35.5
|
14.7
|
|
E 7404/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
17
|
18
|
7.5
|
16.5
|
42.2
|
18.8
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur: 95°C
- Högsta tryck: 16 bar
Material
- Förnicklad mässing/FKM (Viton)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig