Ürünler 2

ADP
d1
d2
SW
Sıkma torku [Nm]
l
l2
d3
l3
E 7402/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
27
5.5
11.5
21.5
E 7402/ 8/1/8
8
G 1/8"
15
18
41.5
5.5
14.5
36

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum sıcaklık: 95 °C
  • Maksimum basınç: 16 bar

Malzeme

  • Nikel plakalı pirinç / FKM (Viton)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.