Árucikk 2

ADP
d1
d2
SW
Meghúzási nyomaték [Nm]
l
l2
d3
l3
E 7402/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
27
5.5
11.5
21.5
E 7402/ 8/1/8
8
G 1/8"
15
18
41.5
5.5
14.5
36

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 95 °C
  • Maximális nyomás: 16 bar

Anyag

  • Nikkelezett sárgaréz / FKM (Viton)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.