Артикул 2

ADP
d1
d2
SW
Момент на затягане [Nm]
l
l2
d3
l3
E 7402/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
27
5.5
11.5
21.5
E 7402/ 8/1/8
8
G 1/8"
15
18
41.5
5.5
14.5
36

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 95 °C
  • Максимално налягане: 16 bar

Материал

  • Месинг никелиран / FKM (Viton)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.