Artículos 2

ADP
d1
d2
SW
Par de apriete [Nm]
l
l2
d3
l3
E 7402/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
27
5.5
11.5
21.5
E 7402/ 8/1/8
8
G 1/8"
15
18
41.5
5.5
14.5
36

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 95 °C
  • Presión máxima: 16 bar

Material

  • Latón niquelado / FKM (vitón)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.