E 7402
Raccord instantané, droit, avec filetage, à obturation
Articles 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
Couple de serrage
[Nm]
|
l
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7402/ 6/1/8
|
|
6
|
G 1/8"
|
13
|
9
|
27
|
5.5
|
11.5
|
21.5
|
|
E 7402/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
15
|
18
|
41.5
|
5.5
|
14.5
|
36
|
Détails
Description du produit
- Température maximale : 95 °C
- Pression maximale : 16 bar
Matériau
- Laiton nickelé / FKM (Viton)
Documents
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous