Artikel 1

ADP
Utförande
Bricka
St./VPE
ASA 1500/01
Standard
grå, svetsarskyddsnivå 5
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Glasögon med imfri insida, yttre reptåliga och tåliga mot gnistor
  • Certifierat enligt EN 166 (Personligt ögonskydd) och EN 169 (Filter för svetsning och liknande tekniker)
  • Märkning: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR-skydd enligt EN 169 med perfekt färgigenkänning enligt EN 172
  • UV 400: 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

ASA 1500/01 Svetsskyddsglasögon, uvex i-5 Enskild produktbild

ASA 1500/01

Svetsskyddsglasögon, uvex i-5

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.