Artikel 1

ADP
Ausführung
Scheibe
Stk./VPE
ASA 1500/01
Standard
grau, Schweißerschutzstufe 5
1

Details

Produktbeschreibung

  • Brille innen beschlagfrei, außen kratzfest & robust gegen Funken
  • Zertifizierung nach EN 166 (Persönlicher Augenschutz) und EN 169 (Filter für das Schweißen und verwandte Techniken)
  • Kennzeichnung: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
  • UV 400: 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

ASA 1500/01 Schweißerschutzbrille, uvex i-5 Produkt Einzelbild

ASA 1500/01

Schweißerschutzbrille, uvex i-5

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.