Artigos 1

ADP
Modelo
Anilha
Quant./UE
ASA 1500/01
Standard
cinza, nível de proteção contra soldadura 5
1

Detalhes

Descrição do produto

  • Óculos de proteção sem embaciamento no interior, resistentes a riscos no exterior e resistentes a faíscas
  • Certificado conforme a norma EN 166 (proteção ocular individual) e EN 169 (filtros para soldadura e técnicas relacionadas)
  • Marcação de produtos: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Proteção IR em conformidade com a norma EN 169 com reconhecimento de cores perfeito em conformidade com a norma EN 172
  • UV 400: 100% de proteção contra os raios UVA e UVB perigosos até 400 nm

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

ASA 1500/01 Óculos de proteção para soldadura, uvex i-5 Imagem única do produto

ASA 1500/01

Óculos de proteção para soldadura, uvex i-5

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.