Artikkelit 1

ADP
Malli
Prikka
Kpl/PY
ASA 1500/01
Vakio
harmaa, hitsaussuojataso 5
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Lasit huurtumattomat sisäpuolelta, naarmuuntumattomat ulkopuolelta, kestävät kipinöitä vastaan
  • Sertifioitu standardien EN 166 (henkilökohtainen silmien suojaus) ja EN 169 (hitsaukseen ja vastaaviin tekniikoihin tarkoitetut suodattimet) mukaisesti
  • Tunniste: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR-suoja standardin EN 169 mukaisesti ja täydellinen värintunnistus standardin EN 172 mukaisesti
  • UV 400: 100 % suoja vaaralliselta UVA- ja UVB-säteilyltä jopa 400 nm:iin saakka

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

ASA 1500/01 Hitsauslasit, uvex i-5 Tuotteen yksittäiskuva

ASA 1500/01

Hitsauslasit, uvex i-5

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.