商品 1

ADP
型号
透镜
个/PU
ASA 1500/01
Standard
grey, welding protection level 5
1

详情

Product description

  • Glasses are anti-fog on the inside and scratch- and spark-proof on the outside
  • Certification according to EN 166 (Personal eye protection) and EN 169 (Filters for welding and related techniques)
  • Marking: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR protection according to EN 169 with perfect colour perception according to EN 172
  • UV 400: 100% protection against dangerous UVA and UVB radiation up to 400 nm

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

ASA 1500/01 Schweißerschutzbrille, uvex i-5 产品单个图像

ASA 1500/01

Schweißerschutzbrille, uvex i-5

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。