Ürünler 1

ADP
Versiyon
Lens
Adet/PU
ASA 1500/01
Standard
grey, welding protection level 5
1

detaylar

Product description

  • Glasses are anti-fog on the inside and scratch- and spark-proof on the outside
  • Certification according to EN 166 (Personal eye protection) and EN 169 (Filters for welding and related techniques)
  • Marking: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR protection according to EN 169 with perfect colour perception according to EN 172
  • UV 400: 100% protection against dangerous UVA and UVB radiation up to 400 nm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

ASA 1500/01 Schweißerschutzbrille, uvex i-5 Ürün tek görseli

ASA 1500/01

Schweißerschutzbrille, uvex i-5

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.