Articles 1

ADP
Version
Rondelle
Unité(s)/UVC
ASA 1500/01
Standard
gris, niveau de protection des soudeurs 5
1

Détails

Description du produit

  • Verres anti-buée à l'intérieur, résistants aux éraflures à l'extérieur et aux étincelles
  • Certifié conforme EN 166 (Protection individuelle des yeux) et EN 169 (Filtres pour le soudage et les techniques connexes)
  • Marquage : W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Protection IR selon la norme EN 169 avec reconnaissance parfaite des couleurs selon la norme EN 172
  • UV 400 – Protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu'à 400 nm

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

ASA 1500/01 Lunettes de protection pour le soudage, uvex i-5 Image du produit

ASA 1500/01

Lunettes de protection pour le soudage, uvex i-5

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.