Artykuły 1

ADP
Rodzaj wykonania
Szkła
Szt./opak.
ASA 1500/01
Standard
szary, poziom ochrony przed spalinami 5
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Szkła wewnątrz nieparujące, na zewnątrz odporne na zarysowania i iskry
  • Certyfikowane zgodnie z normą EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 169 (filtry do spawania i technik pokrewnych)
  • Oznakowanie: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym wg EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów wg EN 172
  • UV 400: 100% ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

ASA 1500/01 Okulary ochronne dla spawaczy, uvex i-5 Zdjęcie pojedyncze produktu

ASA 1500/01

Okulary ochronne dla spawaczy, uvex i-5

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.