Položek 1

ADP
Provedení
Ochranný štít
ks/balení
ASA 1500/01
Standard
Šedá, úroveň ochrany svářeče 5
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Brýle odolné zevnitř proti zamlžování, vnější strana je odolná proti poškrábání a jiskrám
  • Certifikované podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 169 (filtry pro svařování a příbuzné techniky)
  • Označení: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Ochrana IR podle normy EN 169 s dokonalým rozpoznáváním barev podle normy EN 172
  • UV 400: 100 % ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 400 nm

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

ASA 1500/01 Ochranné brýle, uvex i-5 Jednotlivý obrázek produktu

ASA 1500/01

Ochranné brýle, uvex i-5

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.