Articol 1

ADP
Variația
Lentilă
Buc./Ambalaj
ASA 1500/01
Standard
gri, nivel de protecție a sudorului 5
1

Detalii

Descriere produs

  • Ochelari cu protecție anti-aburire în interior, rezistenți la zgârieturi în exterior și rezistenți la scântei
  • Certificat conform EN 166 (protecție individuală pentru ochi) și EN 169 (filtre pentru sudare și tehnici conexe)
  • Marcare: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Protecție IR conform EN 169 cu identificare perfectă a culorilor conform EN 172
  • UV 400: 100 % protecție împotriva radiațiilor UVA și UVB periculoase până la 400 nm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

ASA 1500/01 Ochelari de protecție pentru sudor, uvex i-5 Cadru produs

ASA 1500/01

Ochelari de protecție pentru sudor, uvex i-5

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.