Артикул 1

ADP
Изпълнение
Стъкла
бр./ОПЕ
ASA 1500/01
Standard
сиво, ниво на защита при заваряване 5
1

Детайли

Описание на продукта

  • Очилата не се замъгляват отвътре, отвън са устойчиви на издраскване и искри
  • Сертифициран съгласно EN 166 (лични средства за защита на очите) и EN 169 (филтри за заваряване и сродни техники)
  • Обозначение: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR защита съгласно EN 169 с перфектно разпознаване на цветовете съгласно EN 172
  • UV 400: 100% защита срещу опасни UVA и UVB лъчи до 400 nm

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

ASA 1500/01 Предпазни очила за заваряване, uvex i-5 Единично изображение на продукта

ASA 1500/01

Предпазни очила за заваряване, uvex i-5

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.