Izdelek 1

ADP
Izvedba
Podložka
Kos/Enota pakiranja
ASA 1500/01
Standardno
sivo, varilski razred 5
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Očala so na notranji strani odporna proti rošenju, na zunanji proti praskam & iskram
  • Certificirano po EN 166 (osebna zaščita oči) in EN 169 (filter za varjenje in sorodne tehnike)
  • Oznaka: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR zaščita v skladu z EN 169 z odličnim prepoznavanjem barv v skladu z EN 172
  • UV 400: 100 % zaščita pred nevarnim UVA in UVB sevanjem do 400 nm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

ASA 1500/01 Zaščitna očala za varjenje, uvex i-5 Posamična slika izdelka

ASA 1500/01

Zaščitna očala za varjenje, uvex i-5

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge