Artikelen 1

ADP
Uitvoering
Schijf
Stk./VPE
ASA 1500/01
Standaard
grijs, lasbeschermingsklasse 5
1

Details

Productbeschrijving

  • Binnenzijde bril condensvrij, buitenzijde krasvast en bestand tegen vonken
  • Gecertificeerd volgens EN 166 (persoonlijke oogbescherming) en EN 169 (filter voor lassen en aanverwante technieken)
  • Markering: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • IR-bescherming volgens EN 169 met perfecte kleurwaarneming volgens EN 172
  • UV 400: 100% bescherming tegen gevaarlijke UVA- en UVB-straling tot 400 nm

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

ASA 1500/01 Lasbril, uvex i-5 Product afbeelding

ASA 1500/01

Lasbril, uvex i-5

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.