Stavka 1

ADP
Verzija
Podloška
Kom./pakovanju
ASA 1500/01
Standard
sivo, zaštita varioca 5
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Naočare sa saštitom od zamagljivanj iznutra, sa spoljne strane otporne na grebanje i robusne u kontaktu sa varnicama
  • Sertifikovano u skladu sa EN 166 (lična zaštita očiju) i EN 169 (filter za zavarivanje i srodne tehnike)
  • Oznaka: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Infracrvena zaštita u skladu sa EN 169 uz savršeno poznavanje boja prema EN 172
  • UV 400: 100 % zaštita od opasnog UVA i UVB-zračenja do 400 nm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

ASA 1500/01 Zaštitne naočare za zavarivanje, uvex i-5 Pojedinačna slika proizvoda

ASA 1500/01

Zaštitne naočare za zavarivanje, uvex i-5

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha