Artículos 1

ADP
Variante
Lente
Unid./unid. embalaje
ASA 1500/01
Marcadores estándar
Gris, grado de protección para soldadura 5
1

Detalles

Descripción del producto

  • Gafas con cara interna empañamiento en el interior y cara externa resistente al rayado y las chispas
  • Homologada según EN 166 (protección ocular individual) y EN 169 (filtros para soldadura y técnicas afines)
  • Marcado: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Protección IR según EN 169 con reconocimiento perfecto del color según EN 172
  • UV 400: protección total contra radiación UVA y UVB hasta 400 nm.

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

ASA 1500/01 Gafas protectoras de soldador, uvex i-5 Imagen del producto

ASA 1500/01

Gafas protectoras de soldador, uvex i-5

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.