Artikel 2

ADP
l
h
Nål ø
d
Aktivering
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Exakt nålpositionering via nonie
  • Inget efterjusteringsarbete, t.ex. att förkorta nålen, behövs "utanför" verktyget
  • Snabb nålpositionering utan ingrepp i kolvutrummet
  • Bortkopplingsbar nål underlättar servicearbeten
  • Efterkylning av manöverenheten
    - Processtemperatur/varmkanalsystem < 300°C - ingen efterkylning krävs
    - Processtemperatur/varmkanalsystem > 300°C - Efterkylning av enheten krävs
    Tempereringen måste vara i drift i ytterligare 15 minuter
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.