Είδος 2

ADP
l
h
ø βελόνας
d
Ενεργοποίηση
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ακριβής τοποθέτηση βελόνας μέσω βερνιέρου
  • Δεν απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες συντονισμού, π.χ. σύντμηση της βελόνας «εκτός» του εργαλείου
  • Ταχεία τοποθέτηση βελόνας χωρίς επέμβαση στην περιοχή του εμβόλου
  • Βελόνα με δυνατότητα απόζευξης που διευκολύνει τις εργασίες σέρβις
  • Ψύξη της μονάδας ενεργοποίησης
    – Θερμοκρασία διαδικασίας/Θερμό κανάλι < 300 °C – Δεν απαιτείται ψύξη
    – Θερμοκρασία διαδικασίας/Θερμό κανάλι > 300 °C – Δεν είναι απαραίτητη η ψύξη της μονάδας
    Ο έλεγχος θερμοκρασίας πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία για ακόμη 15 λ.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.