Artigos 2

ADP
l
h
pino ø
d
Acionamento
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Detalhes

Descrição do produto

  • Posição do pino preciso através do Nonius
  • Sem necessidade de ajustes posteriores, por exemplo, encurtar a agulha, "fora" do molde
  • Posição do pino rápido sem interferência na câmara do pistão
  • O pino destacável facilita os trabalhos de manutenção
  • Pós-arrefecimento da unidade de funcionamento
    – Temperatura do processo/sistema de injeção < 300 °C - sem necessidade de pós-arrefecimento
    – Temperatura do processo/sistema de injeção > 300 °C - necessidade de pós-arrefecimento da unidade
    O controlo de temperatura deve permanecer em funcionamento durante mais 15 minutos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.