Stavka 2

ADP
l
h
Igla ø
d
Aktuacija
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Detalji

Opis proizvoda

  • Tačno pozicioniranje igle preko nonijusa
  • Nisu potrebni nikakvi naknadi postupci doterivanja, npr. skraćivanje igle „izvan“ alata
  • Brzo pozicioniranje igle bez posezanja u prostor klipa
  • Rastavljiva igla olakšava servisiranje
  • Naknadno hlađenje radne jedinice
    – temperatura procesa /topli blok < 300 °C – nije neophodno naknadno hlađenje
    – temperatura procesa /topli blok > 300 °C – neophodno naknadno hlađenje jedinice
    Temperiranje mora ostati u funkciji još 15 minuta