Artykuły 2

ADP
l
h
ø iglicy
d
Uruchomienie
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Szczegóły

Opis produktu

  • Precyzyjne pozycjonowanie iglicy za pomocą noniusza
  • Nie ma potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych regulacji poza narzędziem, takich jak np skracanie iglicy
  • Pozycjonowanie iglic bez ingerencji w obszar tłoka
  • Wersja z możliwością odłączana iglicy ułatwia serwisowanie
  • Dochładzanie siłownika
    – temperatura procesu/gorący kanał < 300°C – nie jest wymagane żadne dochładzanie
    – temperatura procesu/gorący kanał > 300°C – wymagane jest dochładzanie siłownika
    Chłodzenie musi pozostać włączone przez kolejne 15 minut
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.