Artículos 2

ADP
l
h
Diámetro de aguja
d
Accionamiento
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Detalles

Descripción del producto

  • Posicionamiento preciso de la aguja ajustable media la escala de nonio
  • Si necesidad de realizar ajustes posteriores «fuera» del molde (como acortar la aguja, por ejemplo)
  • Posicionamiento rápido de la aguja sin acceder a la zona del pistón
  • Aguja desacoplable para facilitar el mantenimiento
  • Enfriamiento de la unidad de accionamiento
    – Temperatura de procesamiento/cámara caliente < 300 °C –no es necesario enfriar
    – Temperatura de procesamiento/cámara caliente > 300 °C –es necesario enfriar
    La regulación de la temperatura debe permanecer activa durante 15 minutos más
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.