Artikel 2

ADP
l
h
Nadel ø
d
Betätigung
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulisch
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatisch

Details

Produktbeschreibung

  • Genaue Nadelpositionierung über Nonius
  • Keine nachträglichen Abstimmarbeiten, z. B. Nadel kürzen, „außerhalb" des Werkzeugs notwendig
  • Schnelle Nadelpositionierung ohne Eingriff in den Kolbenraum
  • Entkoppelbare Nadel erleichtert die Servicearbeiten
  • Nachkühlung der Betätigungseinheit
    - Prozesstemperatur/Heißkanal < 300 °C - keine Nachkühlung erforderlich
    - Prozesstemperatur/Heißkanal > 300 °C - Nachkühlung der Einheit erforderlich
    Die Temperierung muss noch 15 Min. in Funktion bleiben
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.