Articol 2

ADP
l
h
Ac ø
d
Confirmare
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Detalii

Descriere produs

  • Poziționare precisă a acului prin intermediul vernierului
  • Nu sunt necesare lucrări de ajustare ulterioare, de exemplu scurtarea acului, „în afara” sculei
  • Poziționarea rapidă a acului fără intervenție în camera pistonului
  • Acul care se decuplează facilitează lucrările de service
  • Răcirea ulterioară a unității de acționare
    – Temperatură de proces/sistem cald < 300 °C – nu este necesară răcirea ulterioară
    – Temperatură de proces/sistem cald > 300 °C – este necesară răcirea ulterioară a unității
    Temperarea trebuie să continue să funcționeze încă 15 minute
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.