Položek 2

ADP
l
h
Jehla ø
d
Ovládání
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Podrobnosti

Popis produktu

  • Přesné polohování jehly pomocí nónia
  • Není nutné provádět žádné dodatečné úpravy, např. zkracování jehly, „mimo“ nástroj
  • Rychlé polohování jehly bez zásahu do pístní komory
  • Odnímatelná jehla zjednodušuje servis
  • Dodatečné chlazení ovládací jednotky
    – procesní teplota/horký vtok < 300 °C – dodatečné chlazení není nutné
    – procesní teplota/horký vtok > 300 °C – dodatečné chlazení jednotky je nutné
    Regulace teploty musí zůstat v provozu ještě 15 minut
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.