Articolo 2

ADP
l
h
ø ago
d
Funzionamento
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Posizionamento preciso dell’otturatore tramite nonio
  • Nessuna regolazione successiva, ad es. accorciatura dell’otturatore, necessaria “all’esterno” dello stampo
  • Regolazione dell’altezza dell’otturatore senza modificarne la sua corsa
  • L’otturatore sganciabile facilita la manutenzione
  • Post-raffreddamento del martinetto
    - Temperatura di processo/canale caldo < 300°C - nessun post-raffreddamento necessario
    - Temperatura di processo/canale caldo > 300°C - post-raffreddamento del martinetto necessario
    La termoregolazione deve rimanere in funzione per altri 15 minuti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.