Ürünler 2

ADP
l
h
pim ø
d
Çalıştırma
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

detaylar

Product description

  • Precise pin positioning via vernier scale
  • Subsequent adjustments ‘outside’ of the mould (e.g. shortening the pin) are not necessary
  • Fast pin position adjustment without opening the piston chamber
  • Pin can be decoupled, which makes servicing easier
  • Subsequent cooling of the operating unit
    – Process temperature/hot runner < 300 °C – no subsequent cooling necessary
    – Process temperature/hot runner > 300 °C – subsequent cooling of the operating unit necessary
    The temperature regulation must remain in function for another 15 min.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.