Artikkelit 2

ADP
l
h
Neula ø
d
Käyttö
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tarkka neulan asemointi nooniossa
  • Ei tarvita jälkikäteen tehtäviä säätötöitä, esim. neulan lyhentämistä, työkalun ”ulkopuolella”
  • Neulan nopea asemointi ilman mäntäkammion häiritsemistä
  • Irrotettava neula helpottaa huoltotöitä
  • Käyttöyksikön jälkijäähdytys
    – Prosessilämpötila/kuumakanava < 300 °C – jälkijäähdytystä ei tarvita
    – Prosessilämpötila/kuumakanava > 300 °C – Käyttöyksikön jälkijäähdytys tarvitaan
    Lämpötilan kontrollin on oltava toiminnassa vielä 15 min
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.