Artikelen 2

ADP
l
h
Naald ø
d
bediening
EH 6520/48 x 48/46
48
46
3/5
35.5
hydraulic
EH 6520/60 x 60/46
60
46
3/5
53.5
pneumatic

Details

Productbeschrijving

  • Exacte naaldpositionering via nonius
  • Achteraf afstellen, bv. naald inkorten "buiten" de matrijs is niet noodzakelijk
  • Snelle naaldpositionering zonder de zuigerruimte te openen
  • Naald kan worden ontkoppeld voor makkelijker onderhoud
  • Nakoeling van de bedieningsunit
    – procestemperatuur/hot runner < 300 °C – nakoeling niet noodzakelijk
    – procestemperatuur/hot runner > 300 °C – nakoeling van de unit noodzakelijk
    De temperering moet nog 15 min. voortduren
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.