Artikel 2

ADP
Gränssnitt
St./VPE
l
M
d1
l1
d2
d3
HWZ 9260/40
SK 40
1
53
M16
21.1
25
7
17
HWZ 9260/40/Set-10
SK 40
10
53
M16
21.1
25
7
17

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med genomgående borrning

Användning

  • För SK (brant kon) DIN 69871 / ISO 7388-1
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.