Artikel 86

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12224/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12224/ 3,1
3.1
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,2
3.2
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,6
3.6
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,7
3.7
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,1
4.1
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,4
4.4
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,6
4.6
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,8
4.8
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 4,9
4.9
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,3
5.3
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,6
5.6
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 5,9
5.9
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6,1
6.1
91
44
53
8
36

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kan användas som pilot- och kärnhålsborr
  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.