Artikel 4

ADP
l
T max.
d3
d2
d1
Z
WZB 12112/11,8 / 6,2
100
2.9
12
11.8
6.2
2
WZB 12112/13,75/ 8,15
100
2.9
14
13.75
8.15
2
WZB 12112/15,75/10,15
130
2.9
16
15.75
10.15
2
WZB 12112/17,7 /12,1
130
2.9
18
17.7
12.1
2

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passar Meusburgers O-ringar E 2130 och E 21311
  • Bra yta för mycket hög täthet
  • Optimerad spårdiameter för perfekt grepp om O-ringen

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.